Software

Presentamos nuestra solución de FLISR de próxima generación

Un paquete de software de sistema de administración de distribución

La solución más reciente para localización de fallas, aislamiento y restauración de servicio (FLISR) redefine la sencillez y la fiabilidad en la automatización de distribución. Con una interfaz de usuario intuitiva y una pantalla moderna, FLISR en Blueframe ofrece una transparencia y una facilidad de uso incomparable, para minimizar las interrupciones de servicio para los clientes y controlar la distribución en área amplia.

Regístrese para acceder a una demostración personalizada sin costo con un experto en software de SEL.

¿Qué es FLISR en Blueframe?

El paquete de software de FLISR es parte de la suite del sistema de administración de distribución (DMS) en SEL Blueframe y consta de dos aplicaciones: DMS Designer y FLISR. Con FLISR en Blueframe, puede reducir las interrupciones del servicio para los clientes, mejorar las métricas de fiabilidad y proporcionar detección de fallas y restauración del sistema rápidas.

FLISR en Blueframe es:

  • Sencillo: las configuraciones del sistema se crean en minutos, sin necesidad de modelado complejo.
  • Escalable: los alimentadores pueden diseñarse e implementarse de manera individual y seguir en operación a medida que se expanden nuevos alimentadores en toda la red.
  • Seguro: se ejecuta en SEL Blueframe, un sistema operativo seguro basado en Linux diseñado para aplicaciones de tecnología operativa (TO).
  • Rápido: usa dispositivos de protección y conmutación en el borde de la red para ubicar fallas, incrementando la velocidad de la restauración del servicio.
  • Interoperable: apto para todos los proveedores y restauradores compatibles con DNP3, entre ellos, el control de restaurador avanzado SEL-651R y el control de restaurador SEL-651RA.
  • Versátil: diseñado para funcionar en circuitos elevados y subterráneos.

Configure los ajustes en minutos

Las soluciones de FLISR se configuran fácilmente en la moderna interfaz de usuario gráfica de DMS Designer, que funciona como un lienzo digital. El lienzo digital permite a los usuarios arrastrar y soltar, y dibujar diseños de alimentadores como lo harían en una pizarra, creando una topología del sistema completo con interruptores, restauradores, conmutadores y derivaciones de línea.

Las topologías diseñadas en DMS Designer maximizan la eficiencia porque funcionan como los ajustes y la IHM. Los ajustes configurados en DMS Designer se convierten en la visualización del sistema en FLISR, lo que simplifica el proceso de diseño y la implementación.

Restaure el servicio en segundos

La aplicación de FLISR proporciona detección rápida de una falla permanente y reduce en gran medida el tiempo de interrupción de servicio para los clientes. Logra esto monitoreando continuamente los interruptores, restauradores y conmutadores, y entrando en acción al concluir cualquier protección involucrada.

Con la visualización de su sistema en tiempo real, puede monitorear el estado de los dispositivos de campo, controlar las operaciones del sistema FLISR y tener acceso a reportes de operaciones e implementación.

Reportes de respuesta de FLISR: automatizados, integrales y claros

FLISR genera automáticamente reportes para cada evento e implementación. Estos reportes están diseñados para ser detallados y, a su vez, fáciles de leer, e incluyen diagramas de línea única, el estado del alimentador antes y después de la restauración, y la secuencia de acciones tomadas por el sistema FLISR para aislar la falla y restaurar el servicio.

Ver ejemplo de reporte completo

Simulador integrado: pruebe antes de implementar

FLISR en Blueframe incluye un simulador e IHM en tiempo real que permite a los usuarios probar nuevas configuraciones de alimentadores y cambios a las configuraciones existentes directamente en Blueframe, sin interrumpir el sistema activo. Los usuarios pueden analizar situaciones del mundo real, probar el rendimiento y hacer ajustes antes de implementar los cambios.

SEL Blueframe: minimice la superficie de ataque cibernético

SEL Blueframe es un sistema operativo seguro y una plataforma de software confiable para entornos de tecnología operativa. SEL Blueframe, basado en Linux y contenedores, minimiza la superficie de ataque, previene el acceso no autorizado y solo permite la ejecución de paquetes de software firmados por SEL.

Además de su seguridad cibernética inherente, SEL Blueframe ofrece una interfaz intuitiva y una selección de aplicaciones de software. SEL Blueframe puede implementarse en las plataformas informáticas robustas de SEL o como una máquina virtual; en cualquier caso, SEL administra y mantiene la seguridad y estabilidad del sistema operativo.

Más información acerca de Blueframe

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están a disposición en oficinas regionales en todo el mundo y están dotados de ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas de potencia.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos de SEL, se comunicará con un experto en SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de seguridad cibernética está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando. Los contratos de soporte de servicios cibernéticos pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, fortalecimiento del sistema y más, según las necesidades que anticipe.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL